Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

AK-RC113

080Z3222

Fonksiyon: Soğuk hava deposu yönetimi, Besleme voltajı [V] AC: 400, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Besleme voltajı [V] AC400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiAkım aralığı 3 kW/7-10 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekipman2 sensör dahil
EU RoHS complianceYes
FonksiyonSoğuk hava deposu yönetimi
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [VA]10.0 VA
İletişim tipiRS485 Modbus
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Kompresör Sayısı maks.1 ad.
Kontrolör tipiOptyma Kontrolör 3 fazlı (4 HP)
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase
OnayCE
Öndeki ekranEVET
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıCold storage room controller
Ürün grubuEvaporator and room control
Ürün tipiAK-RC113
Uygulama alanıYoğuşma Ünitesi
Vana çıkış tipi(TXV)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7322 Gün
Net ağırlık7000 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim21.938 Litre
EAN/UPC5702428669092