DGS
080Z2805
Sensör 1 tipi: Yarı iletken, Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1: 0 - 2000
080Z2805
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Alt alarm sınırları [ppm] sensör1 | 500 ppm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağıl nem (BN) [%] [Maks] | 90 % RH |
| Bağıl nem (BN) [%] [Min] | 15 % RH |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 27 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 21 V |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Kablo rakorlarıKalibrasyon Sertifikası |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Güç tüketimi [A] | 0.25 A |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sensör 1 tipi | Yarı iletken |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -31 °F |
| Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Maks] | 2000 ppm |
| Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Min] | 0 ppm |
| Soğutucu akışkanlar | R125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Tepki gecikmesi [sn] | 0 s |
| Ürün adı | Gas detecting sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DGS |
| Üst alarm sınırları [ppm] sensör1 | 500 ppm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.352 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.253 Kilogram |
| Hacim | 1.23 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |