Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

DGS

080Z2800

Sensör 1 tipi: Kızılötesi, Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1: 0 - 20000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Alt alarm sınırları [ppm] sensör15000 ppm
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]90 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]15 % RH
Besleme voltajı [V] AC [Maks]27 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]21 V
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKablo rakorlarıKalibrasyon Sertifikası
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gaz algılama sensörü versiyonuR744
Güç tüketimi [A]0.25 A
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2
PFAS content [Yes/No]No
Önemli özellikler
Değer
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sensör 1 tipiKızılötesi
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]122 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-31 °F
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Maks]20000 ppm
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Min]0 ppm
Soğutucu akışkanlarR744
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tepki gecikmesi [sn]0 s
Ürün adıGas detecting sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDGS
Üst alarm sınırları [ppm] sensör15000 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.348 Kilogram
Net ağırlık0.253 Kilogram
Hacim1.24 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428557139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm