Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

AK-SC 255

080Z2530

Kontrolör tipi: Sistem Kontrolörü, Uygulama alanı: İzleme sistemi, İletişim tipi: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080Z4028

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akım tüketimi [mA]100 mA
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
CE markYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
FonksiyonSüpermarket Soğutma kont.
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [VA]21.6 VA
İletişim tipiETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Kontrolör tipiSistem Kontrolörü
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
OnayC-TICKCEc UL us
Öndeki ekranEVET
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markYes
Ürün adıSystem manager
Ürün grubuSupervisory solutions
Ürün tipiAK-SC 255
Uygulama alanıİzleme sistemi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.082 Kilogram
Net ağırlık2.7 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428453554