Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akım tüketimi [mA]200 mA
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Besleme voltajı [V] AC [Maks]24 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]12 V
Daha fazla bilgiAlarm Set Point: 5000 ppm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FonksiyonRemote, for CO2, 3m
Koruma sınıfı IPIP66
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Önemli özellikler
Değer
OnayCEEAC
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR744
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Ürün adıGas detecting sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDGS-CO2-FS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.872 Kilogram
Net ağırlık0.79 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim2.966 Litre
EAN/UPC5702428830812