Danfoss logo
AK-PC 783 Capacity Controller

AK-PC 783

080Z0196

Fonksiyon: Paket, Kaskadlı, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: RS232; LON RS485, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080Z0193

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Analog girişler (Al) [adet]11 ad.
Besleme gerilimi [V] DC24 V
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Daha fazla bilgiHFC/CO2, HC/CO2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]8 ad.
Ek alarm girişleri maks.10 ad.
Ek analog girişleri maks.5 ad.
Ek basınç anahtarı girişleri maks.5 ad.
Ek termostat girişleri maks.5 ad.
Ekran - seçenekAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
EU RoHS complianceOut of scope
Fan kapasite kontrolüKademe / Hız
Fan kontrol moduPI
Fan sayısı maks.8 ad.
FonksiyonPaket, Kaskadlı
Frekans [Hz]50/60 Hz
G/Ç konektörleri maks.120 ad.
Genişletme modülü sayısı maks.11 ad.
Güç tüketimi [VA]8.0 VA
Önemli özellikler
Değer
İletişim tipiLON RS485RS232
Kapasite kontrolü girişiBasınç
Kapasite kontrolü moduPI
Kompresör güvenlik sinyali sayısı maks6 ad.
Kompresör kapasite moduKademe / Hız
Kompresör Sayısı maks.8 ad.
Kondenser kontrol tipiBasınç
Kontrolör tipiPaket kontrolörü
Material DescriptionAK-PC 783, Controller, UK-D-F-NL-I-E-PT
OnayC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Öndeki ekranNumara
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Programlama araçlarıAK-ST 500
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markYes
Ürün adıPack controller
Ürün DiliHollandacaİngilizceFransızcaAlmancaİtalyancaPortekizceİspanyolca
Ürün grubuCompressor/condenser control
Ürün özellikleriCO2 uyumluKaskad kontrolKondenser hata izlemeHarici iltşm. dahilDeğişken kondenser basıncıIsı geri kazanım fonksiyonuYük azaltmaGece ayar düşürmeP0 optimizasyonu
Ürün tipiAK-PC 783
Uygulama alanıKapasite kontrolü
Yağ yönetimiEvet, CO2 ile

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.938 Kilogram
Net ağırlık0.645 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim6.248 Litre
EAN/UPC5702428819299