AK-PC 781A
080Z0191
Fonksiyon: Paket, Isı Geri Kazanımlı, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: GÇ Genişletme; RJ11 (CAN) - Ekran; LON RS485, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
080Z0191
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Analog girişler (Al) [adet] | 11 ad. |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | Transkritik,Hız,CO2,HP,Yağ,HR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 8 ad. |
| Division | 25 |
| Ek alarm girişleri maks. | 10 ad. |
| Ek analog girişleri maks. | 5 ad. |
| Ek basınç anahtarı girişleri maks. | 5 ad. |
| Ek termostat girişleri maks. | 5 ad. |
| Ekran - seçenek | EKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fan kapasite kontrolü | Kademe / Hız |
| Fan kontrol modu | PI |
| Fan sayısı maks. | 8 ad. |
| Fonksiyon | Paket, Isı Geri Kazanımlı |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| G/Ç konektörleri maks. | 120 ad. |
| Genişletme modülü sayısı maks. | 11 ad. |
| Güç tüketimi [VA] | 8.0 VA |
| İletişim tipi | GÇ GenişletmeRJ11 (CAN) - EkranLON RS485USB-B to PC |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapasite kontrolü girişi | Basınç/Sıcaklık |
| Kapasite kontrolü modu | PI |
| Kompresör güvenlik sinyali sayısı maks | 6 ad. |
| Kompresör kapasite modu | Kademe / Hız |
| Kompresör Sayısı maks. | 10 ad. |
| Kondenser kontrol tipi | Basınç/Sıcaklık |
| Kontrolör tipi | Paket kontrolörü |
| Koruma sınıfı IP | IP10 |
| Material Description | AK-PC 781A, Pack Controller |
| Onay | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Öndeki ekran | Numara |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Programlama araçları | AK-ST 500 |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosya no. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dosyası ürün adı | AK-PC-7XX-651A-351 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pack controller |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün Dili | ÇinceÇekçeDancaHollandacaİngilizceFinceFransızcaAlmancaİtalyancaLehçePortekizceRusçaİspanyolca |
| Ürün grubu | Compressor/condenser control |
| Ürün özellikleri | CO2 uyumluKondenser hata izlemeHarici iltşm. dahilDeğişken kondenser basıncıIsı geri kazanım fonksiyonuYük azaltmaGece ayar düşürmeP0 optimizasyonuPompa kontrolüÜç yollu valf kontrolü |
| Ürün tipi | AK-PC 781A |
| Uygulama alanı | Kapasite kontrolü |
| Yağ yönetimi | Evet, CO2 ile |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.95 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.645 Kilogram |
| Hacim | 5.68 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428930550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |