Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

AK-CH 650A

080Z0136

Fonksiyon: 2 Kompr. grubu, Pompa kontrolü, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: RS232; LON RS485, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Analog girişler (Al) [adet]11 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme gerilimi [V] DC24 V
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]8 ad.
Ek alarm girişleri maks.10 ad.
Ek analog girişleri maks.5 ad.
Ek basınç anahtarı girişleri maks.5 ad.
Ek termostat girişleri maks.5 ad.
Ekran - seçenekEKA 163BEKA 164B
EU RoHS complianceOut of scope
Fan kapasite kontrolüKademe / Hız
Fan kontrol moduPI
Fan sayısı maks.8 ad.
Fonksiyon2 Kompr. grubu, Pompa kontrolü
Frekans [Hz]50/60 Hz
G/Ç konektörleri maks.80 ad.
Genişletme modülü sayısı maks.11 ad.
Güç tüketimi [VA]8.0 VA
Önemli özellikler
Değer
İletişim tipiLON RS485RS232
Kapasite kontrolü girişiSıcaklık
Kapasite kontrolü moduPI
Kompresör güvenlik sinyali sayısı maks6 ad.
Kompresör kapasite moduKademe / Hız
Kompresör Sayısı maks.8 ad.
Kondenser kontrol tipiBasınç/Sıcaklık
Kontrolör tipiÇift Chiller Kontrolörü
Material DescriptionAK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
OnayC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Öndeki ekranNumara
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Programlama araçlarıAK-ST 500
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markYes
Ürün adıWater chiller controller
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün DiliHollandacaİngilizceFransızcaAlmancaİtalyanca
Ürün grubuCompressor/condenser control
Ürün özellikleriHarici iltşm. dahilDeğişken kondenser basıncıIsı geri kazanım fonksiyonuYük azaltmaGece ayar düşürmeP0 optimizasyonuPompa kontrolü
Ürün tipiAK-CH 650A
Uygulama alanıTuzlu su soğutucu kontrolü

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.938 Kilogram
Net ağırlık0.645 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim6.248 Litre
EAN/UPC5702428464659