EETa 3W
080N0015
Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 150
080N0015
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 150 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ana röle değeri | 16(16) A |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 100 V |
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Defrost sensör tipi | 080N0304 - 0306 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Fonksiyon | Refrigeration Controller |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Kaplama | KAPLAMALI BASKI DEVRE KARTI |
| Kondenser sensör tipi | 080N0307 - 0308 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EETa 3W - EET Advanced, 3 relays |
| Mil | KESMELİ |
| Onay | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP dosyası ürün adı | EETc and EETa |
| Sıcaklık ayarı | Knob |
| Sıcaklık sensörü tipi | 080N0300 - 0303 |
| Terminal sayısı [adet] | 6 ad. |
| Tırnak terminal boyutu [mm] | 6,3 x 0,8 mm klapa |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Electronic thermostat control |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Temperature controllers |
| Ürün tipi | EETa 3W |
| Yardımcı kontaklar, NO [adet] | 0 ad. |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.099 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.007 Kilogram |
| Hacim | 0.377 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |