Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

ERC 213

080G3298

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 125, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 30

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080G3458

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar30 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog girişler (Al) [adet]3 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]125 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]3 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]60 Hz
In scope of WEEEYes
Kontrolör tipiTicari Soğutma
Material DescriptionDEL ERC 213,Controller,RED LED, 115V,I-P
OnayCECQCEACENECNSFcURus
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosya no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dosyası ürün adıERC21x, EKC 22x
UL markYes
Ürün adıElectronic refrigerat. control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiERC 213
Uygulama alanıCam kapı ürün temini

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık164 Gün
Net ağırlık164 Gün
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428899338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm