Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

ERC 213

080G3294

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 197 - 250, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080G3458

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Analog girişler (Al) [adet]3 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]250 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]197 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]3 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
Display colourRed
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Frekans [Hz]50/60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Height (EF000040)90
In scope of WEEEYes
Kontrolör tipiTicari Soğutma
Material DescriptionERC 213,Controller, RED LED, 230V
OnayCECQCEACENECNSFcURus
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosya no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dosyası ürün adıERC21x, EKC 22x
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Ürün adıElectronic refrigerat. control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiERC 213
Uygulama alanıCam kapı ürün temini
Width (EF000008)90

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.232 Kilogram
Net ağırlık0.168 Kilogram
Hacim0.48 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428899260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm