ERC 213
080G3289
Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 197 - 250, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 30
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Önerilen alternatif: 080G3460
080G3289
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 30 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Analog girişler (Al) [adet] | 3 ad. |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 250 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 197 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 3 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 1 ad. |
| Display colour | Red |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrolör tipi | Ticari Soğutma |
| Material Description | ERC 213,Controller,RED LED,230V, I-Pack |
| Onay | CECQCEACENECNSFcURus |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosya no. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dosyası ürün adı | ERC21x, EKC 22x |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Electronic refrigerat. control |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Temperature controllers |
| Ürün tipi | ERC 213 |
| Uygulama alanı | Cam kapı ürün temini |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 187 Gün |
| Net ağırlık | 163 Gün |
| Hacim | 0.465 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |