Danfoss logo
ERC 112D - Front

ERC 112D

080G3273

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 27

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar27 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog girişler (Al) [adet]4 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]4 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
Display colourBlue
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Frekans [Hz]50/60 Hz
In scope of WEEEYes
Kontrolör tipiTicari Soğutma
Material DescriptionDEL ERC 112D BLUE LED, GDM
OnayCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markYes
Ürün adıElectronic refrigerat. control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiERC 112D
Uygulama alanıCam kapı ürün temini

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.138 Kilogram
Net ağırlık0.013 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.416 Litre
EAN/UPC5702428974356