Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

ERC 213

080G3268

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 125, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Analog girişler (Al) [adet]3 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]125 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]3 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]60 Hz
In scope of WEEEYes
Kontrolör tipiTicari Soğutma
Material DescriptionDEL ERC 213, Controller, RED LED,115V
OnayCECQCEACENECNSFcURus
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosya no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dosyası ürün adıERC21x, EKC 22x
UL markYes
Ürün adıElectronic refrigerat. control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiERC 213
Uygulama alanıCam kapı ürün temini

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.222 Kilogram
Net ağırlık0.222 Kilogram
Hacim0.486 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428513975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm