Danfoss logo
RDI 107A - Front

RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar54 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog girişler (Al) [adet]2 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme gerilimi [V] DC12 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]1 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Kontrolör tipiTicari Soğutma
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
OnayCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dosya no.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dosyası ürün adıRDI 107A
UL markYes
Ürün adıDisplay
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiRDI 107A
Uygulama alanıCam kapı ürün temini

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.083 Kilogram
Net ağırlık0.083 Kilogram
Hacim0.383 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm