Danfoss logo
ERC 112D - Front

ERC 112C

080G3220

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 27

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080G3495

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar27 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog girişler (Al) [adet]4 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]4 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
Display colourBlue
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Frekans [Hz]50/60 Hz
Kontrolör tipiTicari Soğutma
Material DescriptionDEL - ERC 112C BLUE LED, CFF,BUZ
OnayCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markYes
Ürün adıElectronic refrigerat. control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiERC 112C
Uygulama alanıTicari Soğutucular/Dondurucular

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.13 Kilogram
Net ağırlık0.077 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.417 Litre
EAN/UPC5702428895712