Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

ERC 101A

080G3133

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080G3231

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Analog girişler (Al) [adet]2 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]1 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
Display colourBlue
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Kontrolör tipiTicari Soğutma
Material DescriptionDEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob
OnayCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
UL markYes
Ürün adıElectronic refrigerat. control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiERC 101A
Uygulama alanıCam kapı ürün temini

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.093 Kilogram
Net ağırlık0.092 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.281 Litre
EAN/UPC5702428842396