Danfoss logo
ERC 102 stand alone controller

ERC 102C

080G3118

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080G3495

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Analog girişler (Al) [adet]3 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]3 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
Display colourBlue
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Kontrolör tipiTicari Soğutma
Material DescriptionDEL ERC 102C, Blue LED, GDM, Kit LAM.
OnayCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
UL markYes
Ürün adıElectronic refrigerat. control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiERC 102C
Uygulama alanıCam kapı ürün temini

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.129 Kilogram
Net ağırlık0.114 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.417 Litre
EAN/UPC5702428902335