Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

MCX08M2

080G0335

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 110 - 230, İletişim tipi: CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]4 ad.
Analog girişler (Al) [adet]8 ad.
Bağlama kiti dahilEVET
Bağlama kiti Kod No.080G0180
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]110 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]8 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]8 ad.
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatEVET
Güç tüketimi [W]10.0 W
İletişim tipiCANBUSMODBUSRS485
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP40
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayCEEACLLC CDC TYSKUL
Product lineElectronic Controllers and Services
Sesli SinyalEVET
UL markYes
Ürün adıProgram. controller, 8 relays
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMCX08M2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.642 Kilogram
Net ağırlık0.6 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim2.867 Litre
EAN/UPC5715162711668