MCX15B2
080G0327
Besleme voltajı [V] AC: 24 - 230, İletişim tipi: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
080G0327
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Analog çıkışlar (AO) [adet] | 6 ad. |
| Analog girişler (Al) [adet] | 10 ad. |
| Bağlama kiti dahil | EVET |
| Bağlama kiti Kod No. | 080G0181 |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 24 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 15 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 22 ad. |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | NO |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Programmable controllers |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Gerçek zamanlı saat | EVET |
| Güç tüketimi [W] | 15.0 W |
| İletişim tipi | 1RS485CANBUSETHERUSB |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP40 |
| Material Description | MCX 15B2 Programmable controller |
| Montaj yöntemi | DIN Ray |
| Onay | UL onaylıCEEACUA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosya no. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP dosyası ürün adı | MCX20B2 |
| Sesli Sinyal | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Tip tanımlaması | MCX15B2 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Program. controller, 15 relays |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Programlanabilir Kontrol Cihazları |
| Ürün tipi | MCX15B2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.981 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.6 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 5.086 Litre |
| EAN/UPC | 5715162508503 |