Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

MCX152V

080G0319

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 110 - 230, İletişim tipi: CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 8

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]6 ad.
Analog girişler (Al) [adet]14 ad.
Bağlama kiti dahilEVET
Bağlama kiti Kod No.080G0308
Bakım yapılabilirNumara
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]110 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Daha fazla bilgiYedek Batarya Girişi
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dijital çıkışlar (DO) [adet]15 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]18 ad.
Ekran tipiLCD
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatEVET
Güç tüketimi [W]27.0 W
İletişim tipiCANBUSMODBUSRS485
Koruma sınıfı IPIP40
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayCE
Pil miktarı1
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sesli SinyalNo
Tip tanımlamasıMCX152V
Ürün adıProgram. controller, 15 relays
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMCX152V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık995 Gün
Net ağırlık777 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim4.951 Litre
EAN/UPC5715162711651