Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-MMI Display, LCD, AK-PC 7xx

080G0311

AK-MMI Display, LCD, Kullanıldığı ürün: AK-PC 7xx, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 34

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar34 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Daha fazla bilgiKonektörler dahil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FonksiyonAK-PC 7xx için LCD ekran
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W]1.6 W
İletişim tipiRS232
Koruma sınıfı IPIP65
Kullanıldığı ürünAK-PC 7xx
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAK-MMI Display, LCD
Montaj yöntemiDahiliPanel
OnayCECMIMGOST RUL
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tip tanımlamasıAK-MMI
UL markYes
Ürün adıDisplay
Ürün grubuElectron. control accessories
Ürün özellikleriSesli Sinyal
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.254 Kilogram
Net ağırlık0.184 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.926 Litre
EAN/UPC5702428819732