Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

MCX152V

080G0304

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 110 - 230, İletişim tipi: CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 8

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]6 ad.
Analog girişler (Al) [adet]14 ad.
Bağlama kiti dahilEVET
Bağlama kiti Kod No.080G0308
Bakım yapılabilirNumara
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]110 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Daha fazla bilgiYedek Batarya Girişi
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dijital çıkışlar (DO) [adet]15 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]18 ad.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatEVET
Güç tüketimi [W]27.0 W
İletişim tipiCANBUSMODBUSRS485
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP40
Material DescriptionDEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayCE
PFAS content [Yes/No]No
Pil miktarı1
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sesli SinyalNo
Tip tanımlamasıMCX152V
Ürün adıProgram. controller, 15 relays
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMCX152V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.982 Kilogram
Net ağırlık0.777 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim6.125 Litre
EAN/UPC5702428905039