AK-PC 351
080G0289
Fonksiyon: 1 Emme ve 1 Kondenser, Dijital girişler (DI) [adet]: 8, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 16
080G0289
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Analog çıkışlar (AO) [adet] | 2 ad. |
| Analog girişler (Al) [adet] | 4 ad. |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Daha fazla bilgi | Relay 6 solid state type |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 6 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 8 ad. |
| Division | 25 |
| Ekipman | Konektörler dahil |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fan kapasite kontrolü | Kademe / Hız |
| Fan kontrol modu | PI |
| Fonksiyon | 1 Emme ve 1 Kondenser |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Güç tüketimi [W] | 6.0 W |
| İletişim tipi | MODBUS |
| Kapasite kontrolü girişi | Basınç/Sıcaklık |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapasite kontrolü modu | PI |
| Kompresör kapasite modu | Kademe / Hız / PWM |
| Kompresör Sayısı maks. | 4 ad. |
| Kondenser kontrol tipi | Basınç/Sıcaklık |
| Material Description | AK-PC 351, Control 24V LCD SSR RS485 S |
| Montaj yöntemi | DIN Ray |
| Onay | CECMIMEACGOST RUL |
| Öndeki ekran | EVET |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosya no. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dosyası ürün adı | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tip tanımlaması | AK-PC 351 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pack controller |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün Dili | HırvatçaÇekçeİngilizceAlmancaMacarcaİtalyancaLehçePortekizceRusçaSırpçaİspanyolcaTürkçe |
| Ürün grubu | Compressor/condenser control |
| Ürün özellikleri | Kompresör güvenliğiFan güvenliğiDeğişken kondenser basıncıYüksek basınç güvenliğiDahili LCD ekranDüşük basınç güvenliğiGece optimizasyonuP0 optimizasyonu |
| Ürün tipi | AK-PC 351 |
| Uygulama alanı | Kapasite kontrolü |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.348 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.248 Kilogram |
| Hacim | 1.867 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |