Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

MCX15B

080G0036

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 8

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]6 ad.
Analog girişler (Al) [adet]10 ad.
Bağlama kiti dahilEVET
Bağlama kiti Kod No.080G0181
Bakım yapılabilirNumara
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dijital çıkışlar (DO) [adet]15 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]18 ad.
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatEVET
Güç tüketimi [W]12.0 W
İletişim tipiCANBUSMODBUSRS485
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP40
Material DescriptionMCX15B Elect.Control 24V LCD RS485 S
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayCECMIMEACGOST RUL
Özdeş ürün080G0126
Pil miktarı1
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sesli SinyalEVET
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıMCX15B
UL markYes
Ürün adıProgram. controller, 15 relays
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMCX15B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.026 Kilogram
Net ağırlık0.97 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim4.974 Litre
EAN/UPC5702428145695