Danfoss logo
SL32TL-1, Plaka sayısı: 60-product-details

SL32TL-1, Plaka sayısı: 60

079U2217

30 bar, Lehim malzemesi: Bakır
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]308 mm
Bağlantı boyutu 11
Bağlantı boyutu 21
Bağlantı standardıISO 7
Bağlantı tipi 1R
Bağlantı tipi 2R
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]30 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]30 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiBakır
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
OnayPED
Plaka modeliTL
Plaka sayısı60
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]225 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-196 °C
Toplam genişlik [mm]108 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üretici adıDanfoss
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL32TL-1
Vertical center porthole 1[mm]250 mm
Vertical center porthole 2[mm]250 mm
Volume per channel 1 [l]0.049 L
Volume per channel 2 [l]0.049 L
Yatay orta port deliği [mm]50 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.52 Kilogram
Net ağırlık9.52 Kilogram
Hacim15.84 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425182983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm