Danfoss logo
ETC 1H

ETC 1H1

077F1399

Fonksiyon: Standart termostat, Besleme voltajı [V] AC: 230, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 120

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar120 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ana röle değeri16(16) A
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Defrost sensör tipi077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Defrost sıcaklığı [°C]5.00 °C
Defrost sıcaklığı [°F]41.00 °F
Defrost tipiYÖNTEM 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
FonksiyonStandart termostat
Frekans [Hz]50/60 Hz
In scope of WEEEYes
KaplamaKAPLAMALI BASKI DEVRE KARTI
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,230V Std.Sampl
MilKESMELİ
Min. Açılma süresi [sn]300 s
Min. Kapanma süresi [sn]300 s
Önemli özellikler
Değer
OnayCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dosyası ürün adıETC 1H
Sıcak devreden çıkarma [°C]10.0 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F]50.0 °F
Sıcak fark [°C]1.0 °C
Sıcak fark [°F]33.8 °F
Sıcaklık ayarıKnob
Sıcaklık sensörü tipi077F8751 - 8769
Soğuk devreden çıkarma [°C]0.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F]32.0 °F
Soğuk fark [°C]1.0 °C
Soğuk fark [°F]33.8 °F
Terminal sayısı [adet]3 ad.
Tırnak terminal boyutu [mm]6,3 x 0,8 mm klapa
UL markYes
Ürün adıElectronic thermostat control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiETC 1H1
Yardımcı kontaklar, NO [adet]0 ad.

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.064 Kilogram
Net ağırlık0.053 Kilogram
Hacim0.196 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428434942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm