Danfoss logo
ETC 1H

ETC 1H2

077F1395

Fonksiyon: Standart termostat, Besleme voltajı [V] AC: 120, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 120

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080N0013

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar120 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ana röle değeriLRA96 FLA16
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC120 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Defrost sensör tipi077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Defrost sıcaklığı [°C]5.00 °C
Defrost sıcaklığı [°F]41.00 °F
Defrost tipiYÖNTEM 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
FonksiyonStandart termostat
Frekans [Hz]60 Hz
In scope of WEEEYes
KaplamaKAPLAMALI BASKI DEVRE KARTI
Material DescriptionDEL TC 1H2 El.Thermostat,120V Std.Sampl.
MilKESMELİ
Min. Açılma süresi [sn]300 s
Min. Kapanma süresi [sn]300 s
OnayCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Önemli özellikler
Değer
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dosyası ürün adıETC 1H
Sıcak devreden çıkarma [°C]10.0 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F]50.0 °F
Sıcak fark [°C]1.0 °C
Sıcak fark [°F]33.8 °F
Sıcaklık ayarıKnob
Sıcaklık sensörü tipi077F8751 - 8769
Soğuk devreden çıkarma [°C]0.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F]32.0 °F
Soğuk fark [°C]1.0 °C
Soğuk fark [°F]33.8 °F
Terminal sayısı [adet]6 ad.
Tırnak terminal boyutu [mm]6,3 x 0,8 mm klapa
UL markYes
Ürün adıElectronic thermostat control
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiETC 1H2
Yardımcı kontak değeriFLA5 (MK4)
Yardımcı kontaklar, NO [adet]1 ad.

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.065 Kilogram
Net ağırlık0.054 Kilogram
Hacim0.197 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428434980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm