Cam boru askısı, Maks. çap 22 mm / 7/8 inç boru
068U3519
Tip tanımlaması: Cam boru askısı, Kullanıldığı ürün yorumları: Maks. çap 22 mm / 7/8 inç boru, Kullanıldığı ürün yorumları: Maks. çap 22 mm / 7/8 inç boru, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 48
068U3519
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 48 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Kullanıldığı ürün | TD1TUBTUBE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün yorumları | Maks. çap 22 mm / 7/8 inç boru |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tip tanımlaması | Cam boru askısı |
| Ürün adı | Adjustable bulb strap |
| Ürün grubu | TXV accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.019 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.018 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.024 Litre |
| EAN/UPC | 5715162489161 |