RGE
061H3064
Fabrika ayarı [bar]: 32, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 8, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 39, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 16, Tip tanımlaması: RGE-Z1N6F-7DS
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
061H3064
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç bağlantısı notları | Schrader ile |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 |
| Basınç giriş bağlantısı standardı | DIN 8906 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç girişi İç/Dış | İç |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 200 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrika ayarı [psig] | 464.0 psig |
| Faz Sayısı | 1 |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Gövde | KAPALI |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 35.4 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 900 mm |
| Koruma sınıfı IP | IP54 |
| Maks. akım çıkışı/fazı [A] | 2 A |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 681 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS |
| Min hız ayarı [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Onay | CECSA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 131 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| P bandı maks. [bar] | 8.0 bar |
| P bandı maks. [psi] | 116.0 psi |
| Patlama basıncı [bar] | 131.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 1900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 39.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 16.00 bar |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks] | 3.90 MPa |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min] | 1.60 MPa |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 566.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 232.00 psig |
| Soğutucu akışkanlar | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Terminal sayısı [adet] | 2 ad. |
| Tip tanımlaması | RGE-Z1N6F-7DS |
| Ürün adı | Fan speed controller |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Electronic controllers |
| Ürün tipi | RGE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.571 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.542 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |