MP54
060B029791
Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Koruma sınıfı IP: IP20, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17
060B029791
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 21 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ayar | Azalan basınç için kesme |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 inç |
| Basınç bağlantısı standardı | DIN 8906 |
| Basınç bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks] | 12 bar |
| Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks] | 175 psig |
| Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min] | -15 psig |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 250 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 2 A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,2-1,0 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-1,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-1,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontak değeri | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontak farkı [bar] | 0.20 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP20 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 245 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP54 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Onay | CCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS ÇinTYSK |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Röle ayırma süresi [sn] | 0 s |
| Sabit Fark [bar] | 0.65 bar |
| Sabit Fark [psi] | 9 psi |
| Soğutucu akışkanlar | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| UL onaylı soğutkanlar | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Ürün açıklaması | Diferansiyel basınç anahtarı |
| Ürün adı | Differential pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlar |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | MP54 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.738 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.635 Kilogram |
| Hacim | 1.972 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424499631 |
| Proposition 65 | Cancer |