Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

TI 9C-5

047H3136

Akım DOL motor yol vericisi [A] [Min]: 1.2, Akım DOL motor yol vericisi [A] [Maks]: 1.9
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akım DOL motor yol vericisi [A] [Maks]1.90 A
Akım DOL motor yol vericisi [A] [Min]1.20 A
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünMini kontaktörler CI 5-
Material DescriptionTI 9C-5 Overload Relay 1.2 - 1.9A M/60
OnayCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Özdeş ürün047H4066
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
UL onay dosyası adıE82701
Ürün adıOverload relay
Ürün grubuContactors and motor starters
Ürün tipiTI 9C-5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.114 Kilogram
Net ağırlık0.114 Kilogram
Hacim0.339 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm