TI 16C
047H0207
Akım DOL motor yol vericisi [A] [Min]: 1.8, Akım DOL motor yol vericisi [A] [Maks]: 2.8
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
047H0207
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akım DOL motor yol vericisi [A] [Maks] | 2.80 A |
| Akım DOL motor yol vericisi [A] [Min] | 1.80 A |
| Akım yıldız-üçgen yol verici [A [Maks] | 4.80 A |
| Akım yıldız-üçgen yol verici [A [Min] | 3.20 A |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | TI 16C Overload Relay 1.8 - 2.8A M/60 |
| Onay | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Özdeş ürün | 047H4207 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E82701 |
| Ürün adı | Overload relay |
| Ürün grubu | Contactors and motor starters |
| Ürün tipi | TI 16C |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.112 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.108 Kilogram |
| Hacim | 0.233 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |