Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

CTI 25M

047B3146

Kullanıldığı ürün: Motorlar, Fonksiyon: Aşırı yük ve kısa devre koruması, Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V: 100, Maks. yük, AC-3 [kW]: 0.75
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akım aralığı [A] [Maks]2.50 A
Akım aralığı [A] [Min]1.60 A
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonAşırı yük ve kısa devre koruması
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V100 kA
Kullanıldığı ürünMotorlar
Maks. kesme akımı [A]33.0 A
Maks. yük, AC-3 [kW]0.75 kW
Material DescriptionCTI 25M Circuit breaker M/20
OnayCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markYes
UL onay dosyası adıE148460
Ürün adıCircuit breaker
Ürün grubuContactors and motor starters
Ürün tipiCTI 25M

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.334 Kilogram
Net ağırlık0.309 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.377 Litre
EAN/UPC5702423144891