CTI 15
047B3056
Kullanıldığı ürün: Motorlar, Fonksiyon: Aşırı yük ve kısa devre koruması, Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V: 30, Maks. yük, AC-3 [kW]: 1.5
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
047B3056
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akım aralığı [A] [Maks] | 4.00 A |
| Akım aralığı [A] [Min] | 2.50 A |
| Ambalaj başına düşen miktar | 23 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Aşırı yük ve kısa devre koruması |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V | 30 kA |
| Kullanıldığı ürün | Motorlar |
| Maks. kesme akımı [A] | 44.0 A |
| Maks. yük, AC-3 [kW] | 1.50 kW |
| Material Description | CTI 15 Circuit breaker M/23 |
| Onay | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E148460 |
| Ürün adı | Circuit breaker |
| Ürün grubu | Contactors and motor starters |
| Ürün tipi | CTI 15 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.304 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.304 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.398 Litre |
| EAN/UPC | 5702423188079 |