Danfoss logo
AM Compact coil

AP240C, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 208 - 240, Çoklu paket

042N4291

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 208 - 240, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu9 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]208 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]240 V
Besleme voltajı 60 Hz Min [V]208 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeParmak vida
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz7.5 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz5.5 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]15.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]11.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/60Hz ULR
OnaycURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Tip tanımlamasıAP240C
UL markYes
UL onay dosyası adıMH29671
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiAP240C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık116 Gün
Net ağırlık33.7 Gün
Hacim0.089 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428046060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm