Danfoss logo
3 phase soft start equipment

MCI 50CM-3 I-O

037N0401

Bobin voltajı [V] DC: 24 - 480, Besleme voltajı [V] AC: 400, Kontrollü fazlar: 3
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Besleme voltajı [V] AC400 V
Bobin voltajı [V] DC [Maks]480 V
Bobin voltajı [V] DC [Min]24 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Maks]480 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Min]24 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kontrollü fazlar3
Kullanıldığı ürünKompresör
Maks. Yük (baypas) [A]50 A
Maks. yük [A]35 A
Material DescriptionMCI 50CM-3 I-O Electronic soft starter M
OnayCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sabit ayarEVET
Ürün adıElectronic soft starter
Ürün grubuContactors and motor starters
Ürün tipiMCI 50CM-3 I-O

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.764 Kilogram
Net ağırlık2.626 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim11.246 Litre
EAN/UPC5702423225774