Danfoss logo
Soft starter MCI

MCI 12CH

037N0095

Bobin voltajı, 50/60 Hz'de: 208 - 240, Kontrollü fazlar: 3, Maks. yük [A]: 12
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Besleme voltajı [V] AC [Maks]415 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]380 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Maks]240 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Min]208 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kontrollü fazlar3
Kullanıldığı ürünTicari kompresör
Maks. yük [A]12 A
Material DescriptionMCI 12CH Electronic soft starter M/20
OnayCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sabit ayarEVET
Ürün adıElectronic soft starter
Ürün grubuContactors and motor starters
Ürün tipiMCI 12CH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.39 Kilogram
Net ağırlık0.371 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.978 Litre
EAN/UPC5702423202898