MCI 30 I-O
037N0070
Bobin voltajı [V] DC: 24 - 480, Besleme voltajı [V] AC: 400, Kontrollü fazlar: 2
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
037N0070
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Besleme voltajı [V] AC | 400 V |
| Bobin voltajı [V] DC [Maks] | 480 V |
| Bobin voltajı [V] DC [Min] | 24 V |
| Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Maks] | 480 V |
| Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Min] | 24 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | YRD. KONTAK |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrollü fazlar | 2 |
| Maks. Yük (baypas) [A] | 30 A |
| Maks. yük [A] | 25 A |
| Material Description | MCI 30 I-O Electronic soft starter M/8 |
| Onay | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sabit ayar | No |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E198251 |
| Ürün adı | Electronic soft starter |
| Ürün grubu | Contactors and motor starters |
| Ürün tipi | MCI 30 I-O |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.15 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.15 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2.933 Litre |
| EAN/UPC | 5702423134687 |