TCI 15
037N0045
Besleme voltajı [V] AC: 230 - 480, Kontrollü fazlar: 1
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
037N0045
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 480 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 230 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontrollü fazlar | 1 |
| Maks. yük [A] | 15 A |
| Material Description | TCI 15 Electronic soft starter M/12 |
| Onay | C UL US LISTELİCEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sabit ayar | No |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E198251 |
| Ürün adı | Electronic soft starter |
| Ürün grubu | Contactors and motor starters |
| Ürün tipi | TCI 15 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.688 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.67 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.653 Litre |
| EAN/UPC | 5702423108756 |