Danfoss logo
Contactor CI

CI 37

037H005632

Ana kontaklar: 3, AC-1 yük lth, açık: 80, Bobin voltajı, 50 Hz'de: 220 - 230, Bobin voltajı, 60 Hz'de: 220
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AC-1 yük lth, açık80.0 A
AC-1 yük lthe, muhafaza63.0 A
AC-3 güç, 220-240 V'ta10.0 kW
AC-3 güç, 380-690 V'ta18.5 kW
AC-3 yük le37.0 A
Ambalaj başına düşen miktar18 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ana kontaklar3
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Maks]230 V
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Min]220 V
Bobin voltajı, 60 Hz'de220 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Maks. ek yardımcı kontaklar4
Material DescriptionCI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18
OnayCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Özdeş ürün037H005632
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markYes
UL onay dosyası adıE63581
Ürün adıContactor
Ürün grubuContactors and motor starters
Ürün tipiCI 37

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.81 Kilogram
Net ağırlık0.764 Kilogram
Hacim1.13 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm