034Z5003
034Z5003
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Adım modu | 1-2 uyarım (yarım kademe)2-2 uyarım (tam kademe) |
| Akış karakteristiği | Lineer |
| Akış yönü | İkili akış |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağıl nem (BN) [%] [Maks] | 95 % RH |
| Bağıl nem (BN) [%] [Min] | 0 % RH |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -30 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Harici bağlantı boyutu | 24 |
| Harici bağlantı Erkek/Dişi | Erkek |
| Harici bağlantı tipi | ProTight metric thread |
| İç bağlantı boyutu | 28 |
| İç bağlantı tipi | ProTight metric thread |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 508 psig |
| Maks. Sızıntı [cm³/dk] | 210 cm³/min |
| MaksOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaksOPD [psig] | 508 psig |
| Manuel çalışma seçeneği | AST-G servis sürücüsüManuel bobin |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 024 I/10 |
| Motor tipi | Sabit mıknatıslı kademeli motor |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Nominal kapasite R134a [kW] | 12.86 kW |
| Nominal kapasite R134a [TR] | 3.66 TR |
| Nominal kapasite R32 [kW] | 30.30 kW |
| Nominal kapasite R32 [TR] | 8.62 TR |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 20.52 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 5.83 TR |
| Orifis boyutu [mm] | 2.40 mm |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Parça Program adı | MDL EX024 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 9.43 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.68 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 17.87 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 5.08 TR |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] | 85 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] | -30 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] | 185 °F |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] | -22 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Toplam adım | 480 (yarım kademeli) |
| Ürün adı | Expansion module |
| Ürün grubu | Modules and Assemblies |
| Ürün tipi | MDL EX024 |
| Vana açma darbeleri, normal akışta | 55 ± 16 steps |
| Vana açma darbeleri, ters akışta | 55 ± 16 steps |
| Yağ uyumluluğu | POE |