Danfoss logo
-product-details

034Z5002

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu1-2 uyarım (yarım kademe)2-2 uyarım (tam kademe)
Akış karakteristiğiLineer
Akış yönüİkili akış
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]95 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]0 % RH
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]70 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-30 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Harici bağlantı boyutu24
Harici bağlantı Erkek/DişiErkek
Harici bağlantı tipiProTight metric thread
İç bağlantı boyutu28
İç bağlantı tipiProTight metric thread
Internal conn. Male/FemaleFemale
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]508 psig
Maks. Sızıntı [cm³/dk]210 cm³/min
MaksOPD [bar]35.0 bar
MaksOPD [psig]508 psig
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsüManuel bobin
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 020 I/10
Motor tipiSabit mıknatıslı kademeli motor
Nominal kapasite koşulları [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite R134a [kW]11.22 kW
Nominal kapasite R134a [TR]3.19 TR
Nominal kapasite R32 [kW]26.26 kW
Nominal kapasite R32 [TR]7.47 TR
Nominal kapasite R410A [kW]17.78 kW
Nominal kapasite R410A [TR]5.06 TR
Orifis boyutu [mm]2.00 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Parça Program adıMDL EX020
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234yf [kW]8.22 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.34 TR
Rated capacity R290 [kW]15.53 kW
Rated capacity R290 [TR]4.42 TR
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]85 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-30 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]185 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-22 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR134aR290R32R410A
Toplam adım480 (yarım kademeli)
Ürün adıExpansion module
Ürün grubuModules and Assemblies
Ürün tipiMDL EX020
Vana açma darbeleri, normal akışta55 ± 16 steps
Vana açma darbeleri, ters akışta55 ± 16 steps
Yağ uyumluluğuPOE