Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 3/4''x10

034G4564

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Çalışma Sıcaklığı [°C] [Min.]-30 °C
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.]248 °F
Çalışma sıcaklığı [°F] [Min]-22 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Harici bağlantı boyutu3/4 mm
Harici bağlantı tipiSolder, ODF
İç bağlantı boyutu24
Önemli özellikler
Değer
İç bağlantı tipiProTight metric thread
Internal conn. Male/FemaleMale
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Maks. Sıkma torku [Nm]72 Nm
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Ürün adıAdapter
Ürün grubuGeneric accessories
Ürün tipiPSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık67.8 Gün
Net ağırlık67.8 Gün
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162982501
Proposition 65Cancer