Danfoss logo
EVR 4-6-8 NC Solenoid valve - Version 2

EVR 6, 1 m³/h, Fonksiyon: NC

032L1209

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Gövde Malzemesi: Pirinç, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45.2, Manuel çalışma seçeneği: Numara, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu12
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]105 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]221 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Akışkan sıcaklık aralığı notuDefrost max 130°C/265°F
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
BobinNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]1.150 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]1/2 in
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa]1.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.2 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]655 psig
MaksOPD[bar] 10 W AC38 bar
MaksOPD[bar] 20 W DC28 bar
MaksOPD[bar] bobin BJ/BX38 bar
Önemli özellikler
Değer
MaksOPD[psi] 10 W AC550 psi
MaksOPD[psi] 20 W DC406 psi
MaksOPD[psi] bobin BJ/BX550 psi
Manuel çalışma seçeneğiNumara
Material DescriptionEVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12
MinODP [bar]0.030 bar
MinODP [psi]0.440 psi
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
MWP [bar] PED uyumlu49 bar
OnayEACUAUL
Orifis boyutu [mm]6.00 mm
Ortam sıcaklığı-40 - 80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]175 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün032L7308
Parça Program adıEVR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dosyası ürün adıEVR 2-8/EVO 100-102
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Tip tanımlamasıSolenoid valf, Lehim
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEVR 6
Vana çalışmasıSERVO-DİYAFRAM
Yağ uyumluluğuABMOPAGPAOPOEPVE
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.238 Kilogram
Net ağırlık0.19 Kilogram
Hacim0.924 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428952910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm