Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

EVR 40, 24.2 m³/h, Fonksiyon: NC

032L1112

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45.2, Manuel çalışma seçeneği: Numara, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]105 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]221 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
BobinNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]2 1/8 in
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]28.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]2 1/8 in
Gövde MalzemesiDökme demir
Kv değeri [m³/sa]24.200 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.2 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]655 psig
MaksOPD[bar] 10 W AC38 bar
MaksOPD[bar] 20 W DC17 bar
MaksOPD[bar] bobin BJ/BX31 bar
Önemli özellikler
Değer
MaksOPD[psi] 10 W AC550 psi
MaksOPD[psi] 20 W DC246 psi
MaksOPD[psi] bobin BJ/BX450 psi
Manuel çalışma seçeneğiNumara
Material DescriptionEVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep.
MinODP [bar]0.200 bar
MinODP [psi]2.900 psi
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
OnayEACUAUL
Orifis boyutu [mm]25.40 mm
Ortam sıcaklığı-40 - 80 °C
Parça Program adıEVR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
SCIP dosyası ürün adıEVR 32-40
Soğutucu akışkanlarR1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Tip tanımlamasıSolenoid valf, Lehim
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEVR 40
Vana çalışmasıSERVO-PİSTON
Yağ uyumluluğuABMOPAGPAOPOEPVE
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.988 Kilogram
Net ağırlık4.534 Kilogram
Hacim7.56 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428943116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm