EVR 32, 16.7 m³/h, Fonksiyon: NC
032L1104
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45.2, Manuel çalışma seçeneği: Numara, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
032L1104
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 221 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Bobin | Numara |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 1 5/8 in |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 19.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Fonksiyon | NC |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 1 5/8 in |
| Gövde Malzemesi | Dökme demir |
| Kv değeri [m³/sa] | 16.700 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.2 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 655 psig |
| MaksOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
| MaksOPD[bar] 20 W DC | 17 bar |
| MaksOPD[bar] bobin BJ/BX | 31 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| MaksOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
| MaksOPD[psi] 20 W DC | 246 psi |
| MaksOPD[psi] bobin BJ/BX | 450 psi |
| Manuel çalışma seçeneği | Numara |
| Material Description | EVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep. |
| MinODP [bar] | 0.200 bar |
| MinODP [psi] | 2.900 psi |
| MOPD[bar/psi] | Coil Dependent |
| Onay | EACUAUL |
| Orifis boyutu [mm] | 22.23 mm |
| Ortam sıcaklığı | -40 - 80 °C |
| Parça Program adı | EVR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| SCIP dosyası ürün adı | EVR 32-40 |
| Soğutucu akışkanlar | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Tip tanımlaması | Solenoid valf, Lehim |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| Ürün adı | Solenoid valve |
| Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | EVR 32 |
| Vana çalışması | SERVO-PİSTON |
| Yağ uyumluluğu | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.8 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.42 Kilogram |
| Hacim | 7.56 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |