Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar18 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
BobinNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Çıkış boyutu [inç]3/8 in
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.144 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Kv değeri [m³/sa]0.125 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]400 psig
MaksOPD[bar] 10 W AC21 bar
Manuel çalışma seçeneğiNumara
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
MinODP [bar]0.000 bar
MOPD[bar/psi]Gas
OnayEACUA
Orifis boyutu [mm]2.00 mm
Ortam sıcaklığıMühendislik sayfasına bakın
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP dosyası ürün adıEVRP
Soğutucu akışkanlarR134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
Tip tanımlamasıSolenoid valf, Lehim
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEVRPH 2.0
Yağ uyumluluğuABMOPAGPAOPOEPVE
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.262 Kilogram
Net ağırlık0.262 Kilogram
Hacim1.112 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm