Plate, S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E
030U1252
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1252
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kalınlık [mm] | 0.5 mm |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E |
| Model | S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Ürün adı | Spare part |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | Plate |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.78 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 2.78 Kilogram |