Plate, S44/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
030U1161
Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U1161
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kalınlık [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S44/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Model | S44/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Ürün adı | Spare part |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | Plate |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.51 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 1.51 Kilogram |